ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
61-3438-39
2023年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・ポール内部にペットボトル等をおもりとして収納できます。転倒防止に効果的です。
・底板付きですのでおもりごと移動できます。ペットボトル(1.5L~2L)4本収納可能。
【商品仕様】
・表示内容:足元注意 注意
・材質:本体・パネル・底板/ポリプロピレン、表示部/エンビステッカー
・サイズ:(全体)1182×322mm・(上部パネル)293×257mm・(表示部)217mm角
・重量:2.4kg
・(パネル)両面表示・(本体)4面表示・(ガイドロープ用穴)2ヶ所ペットボトルは扱っておりません。
・返品はお受けできません。予めご了承ください。
・TMP-110