17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MFS-6 マルチフロアサイン 61-3438-29

MFS-6 マルチフロアサイン

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:10日目

【特長】・スライドロック機能搭載の折りたたみサイン。・使用時は八の字に開き、盤面をスライドさせるとロッ...

詳細を確認

    型番:

    61-3438-29
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3438-29の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3438-29
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,000
    ( 17,600 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スライドロック機能搭載の折りたたみサイン。
    ・使用時は八の字に開き、盤面をスライドさせるとロックされ状態を保持します。使わない時は折りたたみ、コンパクトに収納できます。
    【商品仕様】
    ・表示内容:←(赤) / ←(赤)
    ・材質:本体/ABS樹脂、脚部/ゴム
    ・サイズ:520×920×60mm(折りたたみ時厚み)
    ・重量:4.8kg
    ・スライドロック機能(開時)・スライドロック説明シール添付 使用の際、スライドロックで指づめをしないようご注意ください。矢印タイプは、両面とも同じ方向です。
    ・MFS-6

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MFS-6 マルチフロアサインの型番61-3438-29のページです。 型番61-3438-29に関する仕様情報を記載しております。
    MFS-6 マルチフロアサインのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MFS-6 マルチフロアサイン
    方向指示板 マルチフロアサイン
    MFS-5 マルチフロアサイン
    蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6
    ♯サインキューブスリム 黄色 本体
    ミズケイ LEDマグネット付シート矢印板/ミニ
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日東エルマテリアルユニットミズケイ
    通常価格16,00011,14315,9103,28818,3224,292
    通常出荷日10日目1日目10日目1日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト