17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BK-7 バリケードスタンド 61-3437-43

BK-7 バリケードスタンド

通常単価(税別)
11,142
税込単価
12,256
通常出荷日:10日目

【特長】・使わない時は、段積み保管ができて便利。・単管を使ってバリケードとして利用できます。収納は段積...

詳細を確認

    型番:

    61-3437-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3437-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3437-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,142
    ( 12,256 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使わない時は、段積み保管ができて便利。
    ・単管を使ってバリケードとして利用できます。収納は段積み保管ができるので場所をとりません。
    【商品仕様】
    ・表示内容:通行禁止
    ・材質:本体/ポリプロピレン、表示部/ユポステッカー
    ・サイズ:821×428mm
    ・重量:約2.1㎏
    ・両面同内容
    ・BK-7

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    BK-7 バリケードスタンドの型番61-3437-43のページです。 型番61-3437-43に関する仕様情報を記載しております。
    BK-7 バリケードスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BK-7 バリケードスタンド
    バリケードスタンド 「通行禁止」
    BK-10 バリケードスタンド
    BK-5 バリケードスタンド
    BK-8 バリケードスタンド
    バリケードスタンド
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格11,14212,00011,27111,14211,1429,046 -
    通常出荷日10日目4日目8日目8日目8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト