17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアサイン-6020 サインボード 61-3437-38

フロアサイン-6020 サインボード

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで持ち運びに便利。【商品仕様】・表示内容:足元注意 / 足元注意・材質:ポリプロピ...

詳細を確認

    型番:

    61-3437-38
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3437-38の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3437-38
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,800
    ( 4,180 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトで持ち運びに便利。
    【商品仕様】
    ・表示内容:足元注意 / 足元注意
    ・材質:ポリプロピレン
    ・サイズ:420×250mm
    ・表印刷・両面表示
    ・表面 裏面
    ・フロアサイン-6020

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フロアサイン-6020 サインボードの型番61-3437-38のページです。 型番61-3437-38に関する仕様情報を記載しております。
    フロアサイン-6020 サインボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロアサイン-6020 サインボード
    サインボード 「足元注意 / 足元注意」
    フロアサイン-6015 サインボード
    フロアサイン-210フロアサインスタンド
    フロアサイン-205フロアサインスタンド
    フロアサイン-203フロアサインスタンド
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格3,8003,8003,8006,2696,7006,700
    通常出荷日1日目4日目10日目4日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト