17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアサイン-206フロアサインスタンド 61-3437-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フロアサイン-206フロアサインスタンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3437-15

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・1.2.3.装着のウォーターウェイトタイプ
・市販のペットボトルを「おもり」として使用できるフロアサインです。
・1.5kgまでのウエイト装着が可能です。もちろんウエイトなしでもご使用できます。
・工場や公共施設内の危険を警告する箇所や共有スペースの区画整理、その他さまざまな状況に応じてご使用していただけるよう、豊富なバリエーションをご用意しております。
【商品仕様】
・表示内容:修理中 立入禁止
・材質:本体/ABS樹脂、表示部/ユポステッカー
・サイズ:600×280mm
・重量:1.1kg
・両面同内容
・使用方法 ①持ち手下部の突起を押し格納されている止め板を出してください。 ②止め板下部の突起を穴にカチッと音がするまで差込んでください。 ③ペットボトルを大きな円のほうに差込んだ後、小さな円のほうに押し込んでください。 使用時の注意
・ペットボトルの形状が特殊な場合、装着できない場合がございます。
・樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記と多少異なる場合がございます。
・ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
・展開・収納時、装着時は指の挟み込みにご注意ください。
・ペットボトルの付属・販売は致しておりません。
・フロアサイン-206

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト