17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JA-702 折り曲げ標識 61-3395-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JA-702 折り曲げ標識

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3395-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
【商品仕様】
・表示内容:担架
・材質:PET
・サイズ:300×200(2面)×1mm・曲げしろ30mm
・表印刷・3mmφ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本
・特に天井面への取付の際は、落下しないようしっかり固定してください。
・JA-702

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト