17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JA-701 折り曲げ標識

通常単価(税別)
2,717
税込単価
2,989
通常出荷日:1日目

【特長】・設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。【商品仕様】・表示内容:消火器・材質:...

詳細を確認

    型番:

    61-3394-99
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3394-99の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3394-99
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,717
    ( 2,989 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
    【商品仕様】
    ・表示内容:消火器
    ・材質:PET
    ・サイズ:300×200(2面)×1mm・曲げしろ30mm
    ・表印刷・3mmφ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本
    ・特に天井面への取付の際は、落下しないようしっかり固定してください。
    ・JA-701

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JA-701 折り曲げ標識の型番61-3394-99のページです。 型番61-3394-99に関する仕様情報を記載しております。
    JA-701 折り曲げ標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JA-701 折り曲げ標識
    フロアスタンド 標識ステッカー
    構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具
    路面用区画標識
    標識スタンド(作業中・清掃中)
    建設業許可標識(H板)
    メーカーアズワントラスコ中山ユニット日本緑十字社エスコ杉田エース
    通常価格2,7171,151 -1,611 -2,95716,3761,467
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト