17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ 61-9938-63

中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

通常単価(税別)
2,562
税込単価
2,818
通常出荷日:1日目

【特長】・電気が消えても長時間光ります。・便利なステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。・中輝...

詳細を確認
  • 詳細
    消防認定品:中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
  • 材質
    PETステッカー

型番:

61-9938-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9938-63の仕様・寸法情報

表示内容
非常口 →
詳細
消防認定品:中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
材質
PETステッカー
サイズ
100×300mm

絞り込み条件

  • 表示内容

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9938-63

表示内容

サイズ

最小発注数量
非常口 →
100×300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,562
( 2,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気が消えても長時間光ります。
・便利なステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。
・中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
・(一財)日本消防設備 安全センター認定品(NP-013号)
・JIS Z9107適合

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズの型番61-9938-63のページです。 型番61-9938-63に関する仕様情報を記載しております。
中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ
中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ
高輝度蓄光避難口誘導標識
高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプ
中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)
中輝度蓄光避難誘導標識(ステッカータイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,5621,950 -4,300 -4,3001,715 -2,100 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜
詳細消防認定品:中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)-----
材質PETステッカー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト