17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Hi353-1 プレート 非常口 61-7436-03

Hi353-1 プレート 非常口【10個入り】

通常単価(税別)
1,206
税込単価
1,327
通常出荷日:5日目

【特長】・塩ビ製の標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:360mm×120mm×1mm

詳細を確認

    型番:

    61-7436-03
    解除
    • この商品は4パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    61-7436-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7436-03
    最小発注数量
    4パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,206
    ( 1,327 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塩ビ製の標示プレートです。
    【商品仕様】
    ・サイズ:360mm×120mm×1mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Hi353-1 プレート 非常口の型番61-7436-03のページです。 型番61-7436-03に関する仕様情報を記載しております。
    Hi353-1 プレート 非常口のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Hi353-1 プレート 非常口
    UP515-51 プレート 非常口
    ES1620-10 プレート 非常口
    高輝度蓄光通路誘導標識 「←→」_1
    高輝度蓄光通路誘導標識 「←」_1
    高輝度蓄光通路誘導標識 「→」_1
    メーカーアズワンアズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格1,2065001,02021,999 -21,999 -21,999 -
    通常出荷日5日目5日目12日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト