17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識 61-3397-97

蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

通常単価(税別)
3,736
税込単価
4,110
通常出荷日:4日目

【特長】・便利なステッカータイプ。・離けい紙をはがし貼り付けます。・蓄光LEシリーズは、消防認定品では...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-97
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3397-97の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3397-97
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,736
    ( 4,110 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・便利なステッカータイプ。
    ・離けい紙をはがし貼り付けます。
    ・蓄光LEシリーズは、消防認定品ではございません。設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
    【商品仕様】
    ・表示内容:←非常口
    ・材質:PETステッカー
    ・サイズ:120×360mm
    ・電気が消えても長時間光ります。 サポート用品としてご使用ください。
    ・チッコウLE-1802

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識の型番61-3397-97のページです。 型番61-3397-97に関する仕様情報を記載しております。
    蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識
    高輝度蓄光避難口標識 「←非常口」 蓄光LE-1802
    高輝度蓄光避難口標識「非常口」 蓄光LE-1804
    高輝度蓄光避難口誘導標識
    高輝度蓄光避難口誘導標識_1
    高輝度蓄光避難口誘導標識_2
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格3,7363,7363,7364,300 -17,253 -8,298 -
    通常出荷日4日目4日目2日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト