ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】 |
|
中川ケミカル 蓄光ルーナシート |

【特長】
・便利なステッカータイプ。
・離ケイ紙をはがし貼り付けます。
・消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
【商品仕様】
・材質:PETステッカー
・サイズ:150mm角
・消防認定品 電気が消えても長時間光ります。 設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
・通常時 消灯時
・ASN860


ホーザン
パーツケース B-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ
0通常価格(税別):800円

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

カーボーイ
安心クッション コーナー用
0通常価格(税別):169円~

ユニット
番号表示ステッカー
5通常価格(税別):272円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 50mmφ
5通常価格(税別):450円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~