17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSN815 高輝度蓄光避難口誘導標識 61-3397-67

SSN815 高輝度蓄光避難口誘導標識

通常単価(税別)
39,586
税込単価
43,545
通常出荷日:8日目

【特長】・S級の高輝度蓄光標識(壁用)です。・低い照度環境でも光を蓄え、電気が消えても長時間光ります。...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-67
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3397-67
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,586
    ( 43,545 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・S級の高輝度蓄光標識(壁用)です。
    ・低い照度環境でも光を蓄え、電気が消えても長時間光ります。
    ・離けい紙をはがして貼り付ける、ステッカータイプです。
    ・消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
    【商品仕様】
    ・材質:PETステッカー
    ・サイズ:200mm角
    ・消防認定品 電気が消えても長時間光ります。 設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
    ・SSN815

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SSN815 高輝度蓄光避難口誘導標識の型番61-3397-67のページです。 型番61-3397-67に関する仕様情報を記載しております。
    SSN815 高輝度蓄光避難口誘導標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSN815 高輝度蓄光避難口誘導標識
    高輝度蓄光避難口誘導標識_1
    ASN815 高輝度蓄光避難口誘導標識
    高輝度蓄光避難口誘導標識
    SSN860 高輝度蓄光避難口誘導標識
    SSN805 高輝度蓄光避難口誘導標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格39,58617,253 -18,0444,300 -35,63122,000
    通常出荷日8日目1日目8日目1日目〜8日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト