17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
エースキーボックス KC
杉田エース
エースキーボックス KD
杉田エース
消防400B 消防水利標識 61-3396-94

消防400B 消防水利標識

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830

【特長】・消防法令・予防条令・危険物規制に関する政令・消防法施行規則等規格品【...

詳細情報を確認する

型番:

61-3396-94
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    61-3396-94の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3396-94
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,300
    ( 5,830 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消防法令・予防条令・危険物規制に関する政令・消防法施行規則等規格品
    【商品仕様】
    ・表示内容:防火水そう
    ・材質:スチール
    ・サイズ:400mm丸×0.8mm
    ・(上下)8mmφ穴×2・(左右)4mmφ穴×2・掲出用
    ・ショウボウ400B

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    消防400B 消防水利標識の型番61-3396-94のページです。 型番61-3396-94に関する仕様情報を記載しております。
    消防400B 消防水利標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消防400B 消防水利標識
    消防標識 丸型 スチール
    消防水利標識(掲出用)
    消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)
    消防サイン標識 「禁煙」
    消防標識 「消火器↓」 消火器D
    メーカーアズワン日本緑十字社杉田エース杉田エース日本緑十字社アズワン
    通常価格5,3004,445 -12,667 -1,910 -1,9551,802 -
    通常出荷日1日目1日目〜5日目5日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました