ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02 |
|
アズワン 導電性バインダー A4サイズ |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |

【商品仕様】
・表示内容:消火器
・材質:硬質エンビ
・サイズ:240×80×1mm
・表印刷
・FR501


日本緑十字社
消火器具標識 タテ「消火器」 FR501

ユニット
消火器ステッカー標識
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
危険物標識「火気厳禁」 KHT-1M
5通常価格(税別):2,402円

日本緑十字社
床用標識(蓄光) 「↑」
0通常価格(税別):3,850円

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
4.7通常価格(税別):918円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~