17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使用法1 消火器使用法標識 61-3396-53

使用法1 消火器使用法標識

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・表示内容:消火器 使用法(普通・油・電気火災用)・材質:硬質エンビ・サイズ:215×25...

詳細を確認

    型番:

    61-3396-53
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3396-53の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3396-53
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    424
    ( 466 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:消火器 使用法(普通・油・電気火災用)
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:215×250×0.5mm
    ・表印刷 スタンドは扱っておりません。
    ・シヨウホウ1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    使用法1 消火器使用法標識の型番61-3396-53のページです。 型番61-3396-53に関する仕様情報を記載しております。
    使用法1 消火器使用法標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    使用法1 消火器使用法標識
    消火器使用法標識
    使用法2 消火器使用法標識
    消火器具標識_1(ヨコ) 「消火器」
    消防標識 「消火器↓」 消火器D
    消火器具標識_2(ヨコ) 「消火器」
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社
    通常価格424452 -5504261,802 -811
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト