ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】
・表示内容:避難はしご
・材質:硬質エンビ
・サイズ:120×360×1mm
・表印刷(蓄光地) 電気が消えても数分間光ります。
・FR303

酒井化学工業
積層品緩衝材 ミナフォーム

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

日本緑十字社
蓄光避難器具標識 「避難はしご」 FR303
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
JIS安全標識板 225×300×1mm
0通常価格(税別):1,050円

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

中川ケミカル
カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)
4通常価格(税別):4,089円

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~