17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防標識 「消火器↓」 消火器C 61-3396-26

消防標識 「消火器↓」 消火器C

通常単価(税別)
1,960
税込単価
2,156
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。

  • 表示内容
    消火器↓
  • 材質
    硬質エンビ
  • 仕様詳細
    表印刷・両面テープ付

型番:

61-3396-26
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3396-26の仕様・寸法情報

表示内容
消火器↓
材質
硬質エンビ
仕様詳細
表印刷・両面テープ付
サイズ
300×100×1mm(2面)

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3396-26

サイズ

最小発注数量
300×100×1mm(2面)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960
( 2,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消防標識 「消火器↓」 消火器Cの型番61-3396-26のページです。 型番61-3396-26に関する仕様情報を記載しております。
消防標識 「消火器↓」 消火器Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防標識 「消火器↓」 消火器C
消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C
高輝度蓄光誘導標識専用プレート(天井用・L型)アルミタイプ
消防標識 「消火器↓」 消火器D
消火器具標識_1(ヨコ) 「消火器」
消火器具標識_2(ヨコ) 「消火器」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,9601,712 -4,3001,802 -426811
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目〜1日目1日目
表示内容消火器↓消火器↓-消火器↓消火器消火器
材質硬質エンビ-----
仕様詳細表印刷・両面テープ付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト