17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

結束バンド(ケーブルタイ)100本組 ナイロン 61-3402-60

結束バンド(ケーブルタイ)100本組 ナイロン

通常単価(税別)
1,700
税込単価
1,870
通常出荷日:1日目

【特長】・差込んでつなぐ。もう、はずれない。・先端を穴に差込むだけで完全にジョイント。切り離す時はハサ...

詳細を確認
  • 材質詳細
    ナイロン
  • 入数
    100本1組

型番:

61-3402-60
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3402-60の仕様・寸法情報

詳細
プレート別売
材質詳細
ナイロン
入数
100本1組
サイズ
4mm幅×長さ150mm

絞り込み条件

  • 詳細

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3402-60

詳細

サイズ

最小発注数量
プレート別売
4mm幅×長さ150mm
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込んでつなぐ。もう、はずれない。
・先端を穴に差込むだけで完全にジョイント。切り離す時はハサミ等で切断してください。耐熱60℃まで可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束バンド(ケーブルタイ)100本組 ナイロンの型番61-3402-60のページです。 型番61-3402-60に関する仕様情報を記載しております。
結束バンド(ケーブルタイ)100本組 ナイロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(ケーブルタイ)100本組 ナイロン
ビニールタイ 4mm幅×150mm 100本組 エンビ+鉄線
ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製
二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製
クレーン標識 「東 西 南 北」
レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス1Mレーザ製品」 レーザC-1M
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,7006331,500 -72114,526 -1,857
通常出荷日1日目10日目1日目〜1日目8日目19日目
材質詳細ナイロン軟質エンビ(なまし鉄線入)ステンレスワイヤーステンレス--
入数100本1組100本1組10個1組10個1組4枚1組10枚1組

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト