ビニールタイ 4mm幅×150mm 100本組 エンビ+鉄線
通常出荷日:10日目
【特長】・素早くとめる、しっかり固定する、便利タイ。・ねじるだけのビニールタイ。両端をパチッとはめ込む...
詳細を確認- その他
- オプション
- 材質詳細
軟質エンビ(なまし鉄線入)
- 入数
100本1組
- サイズ
4mm幅×150mm
- 商品詳細種別
ビニールタイ
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です
61-3402-54
61-3402-55
61-3402-56
ビニールタイ 4mm幅×150mm 100本組 エンビ+鉄線のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| アズワン | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン |
| 633円 | 859円 | 680円 | 2,420円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 10日目 | 8日目 | 8日目 | 8日目〜 | 8日目〜 | 8日目〜 |
| オプション | - | - | - | - | - |
| 軟質エンビ(なまし鉄線入) | アルミ | - | - | - | - |
| 100本1組 | 2枚1組 | 2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。) | 10枚1組 | 10枚1組 | 10枚1組 |
| 4mm幅×150mm | 40mm角×0.8mm | 60×40×1mm | 55×40×1mm | 60×40×1mm | 60×40×1mm |
| ビニールタイ | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。