17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製 61-3402-42

二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製【10個入り】

通常単価(税別)
721
税込単価
793
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製でサビに強く、バネ式の構造で簡単に取り外しができます。・バルブ表示札の設置などに...

詳細を確認
  • 材質詳細
    ステンレス
  • 入数
    10個1組

型番:

61-3402-42
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3402-42の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質詳細
ステンレス
入数
10個1組
サイズ
線径Φ2.0×リング内径Φ25
商品詳細種別
二重リング(Wリング)
-
-

絞り込み条件

  • その他

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3402-42

その他

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
オプション
線径Φ2.0×リング内径Φ25
二重リング(Wリング)
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721
( 793 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でサビに強く、バネ式の構造で簡単に取り外しができます。
・バルブ表示札の設置などに簡単・便利な金具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製の型番61-3402-42のページです。 型番61-3402-42に関する仕様情報を記載しております。
二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製
金具 金具41
金具 金具42
ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製
ビニールタイ 4mm幅×150mm 100本組 エンビ+鉄線
バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格7217404401,500 -6332,263
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜10日目1日目
材質詳細ステンレス--ステンレスワイヤー軟質エンビ(なまし鉄線入)-
入数10個1組--10個1組100本1組10枚1組
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト