17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特15-70 バルブ標示板 61-3401-57

特15-70 バルブ標示板

通常単価(税別)
545
税込単価
600
通常出荷日:1日目

【特長】・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱...

詳細を確認

    型番:

    61-3401-57
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3401-57の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3401-57
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    545
    ( 600 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
    ・標示板の色・サイズは定められていません。
    【商品仕様】
    ・表示内容:使用時 開
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:100×50×2mm
    ・ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷
    ・トク15-70

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    特15-70 バルブ標示板の型番61-3401-57のページです。 型番61-3401-57に関する仕様情報を記載しております。
    特15-70 バルブ標示板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特15-70 バルブ標示板
    バルブ表示札表裏同内容
    バルブ標示板「開閉厳禁」 特15-36
    バルブ標示板「操作禁止」 特15-35
    バルブ標示板 「点検中」 特15-37
    バルブ標示板 「使用禁止」 特15-74
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格545555 -554558554556
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト