17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

キーボックス(コンパクトタイプ)
カール事務器
はしご(アルミ製)
エスコ
重石(おもし)
トラスコ中山
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ 61-3401-03

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ

通常単価(税別)
327
税込単価
360
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

  • サイズ
    50mm角×1mm

型番:

61-3401-03
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3401-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
仕様
Φ4穴×1・両面印刷
材質詳細
-
表示内容
-
サイズ
50mm角×1mm
表示内容詳細
常時閉(青)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 表示内容

  • 仕様

  • 材質詳細

  • 表示内容

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3401-03

商品タイプ

材質(本体)

表示内容

仕様

材質詳細

表示内容

表示内容詳細

最小発注数量
安全標識
アルミ
その他
Φ4穴×1・両面印刷
-
-
常時閉(青)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
327
( 360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズの型番61-3401-03のページです。 型番61-3401-03に関する仕様情報を記載しております。
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ
アルミバルブ開閉札 角型
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ
バルブ開閉札 「常時閉」 15104シリーズ
バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ
アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格327323 -300 -4502,200300
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜8日目〜8日目〜
サイズ50mm角×1mm-50mm丸×1mm50mm丸×2mm60×40×1mm50mm丸×1mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト