17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

通常単価(税別)
304305
税込単価
334336
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

  • サイズ
    50mm角×1mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 表示内容

  • 仕様

  • 材質詳細

  • 表示内容

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質(本体)

表示内容

仕様

材質詳細

表示内容

表示内容詳細

最小発注数量
安全標識
アルミ
その他
Φ4穴×1・両面印刷
-
-
常時開(赤)
2個
安全標識
アルミ
その他
Φ4穴×1・両面印刷
-
-
常時開(緑)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
304
( 334 )
1日目
305
( 336 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ
アルミバルブ開閉札 角型
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ
バルブ開閉札 「常時開」 15103シリーズ
バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格304-300 -6403004502,200
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目8日目〜
サイズ50mm角×1mm-80mm丸×1mm50mm丸×1mm50mm丸×2mm60×40×1mm

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト