17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ 61-3400-67

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

  • 仕様
    5mmφ穴×1・両面印刷
  • 材質詳細
    アルミ
  • サイズ
    80mm丸×1mm

型番:

61-3400-67
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3400-67の仕様・寸法情報

仕様
5mmφ穴×1・両面印刷
材質詳細
アルミ
表示内容
常時開(青)
サイズ
80mm丸×1mm

絞り込み条件

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3400-67

表示内容

最小発注数量
常時開(青)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の南京錠による無断回転防止用の穴があいています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズの型番61-3400-67のページです。 型番61-3400-67に関する仕様情報を記載しております。
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ
バルブ開閉札 丸型
アルミバルブ開閉札 「常時開(緑)」 特15-96B
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ
バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格640321 -676300327 -2,263
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
仕様5mmφ穴×1・両面印刷--Φ4穴×1・両面印刷--
材質詳細アルミ-----
サイズ80mm丸×1mm--50mm丸×1mm50mm角×1mm55×40×1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト