17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 「常時閉」 15204シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バルブ開閉札 「常時閉」 15204シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3400-07

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
・標示板の色・サイズは定められていません。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
ラミネート加工・5mmφ穴×1・両面印刷
材質詳細
PET
表示内容
常時閉(赤)
サイズ
80mm丸×2mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト