17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ 61-3399-78

バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

通常単価(税別)
422
税込単価
464
通常出荷日:1日目

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

詳細を確認
  • サイズ
    50mm丸×2mm

型番:

61-3399-78
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3399-78の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリエチレンテレフタラート(PET)
表示内容
その他
仕様
ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷
材質詳細
-
表示内容
-
サイズ
50mm丸×2mm
表示内容詳細
閉(赤)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 表示内容

  • 仕様

  • 材質詳細

  • 表示内容

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3399-78

商品タイプ

材質(本体)

表示内容

仕様

材質詳細

表示内容

表示内容詳細

最小発注数量
安全標識
ポリエチレンテレフタラート(PET)
その他
ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷
-
-
閉(赤)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422
( 464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズの型番61-3399-78のページです。 型番61-3399-78に関する仕様情報を記載しております。
バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ
バルブ開閉札 50mmφ
バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズ
バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ
アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ
バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格422450 -8596803002,200
通常出荷日1日目1日目〜8日目8日目8日目〜8日目〜
サイズ50mm丸×2mm-40mm角×0.8mm60×40×1mm50mm丸×1mm60×40×1mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト