17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特15-100 バルブ開閉札 61-3399-63

特15-100 バルブ開閉札【10個入り】

通常単価(税別)
1,311
税込単価
1,442
通常出荷日:4日目

【特長】・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱...

詳細を確認

    型番:

    61-3399-63
    解除
    • この商品は2パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    61-3399-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3399-63
    最小発注数量
    2パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,311
    ( 1,442 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
    ・標示板の色・サイズは定められていません。
    【商品仕様】
    ・材質:PET
    ・入数:10枚1組
    ・サイズ:55×40×1mm
    ・3.5mmφ穴×1上部ハトメ付
    ・トク15-100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    特15-100 バルブ開閉札の型番61-3399-63のページです。 型番61-3399-63に関する仕様情報を記載しております。
    特15-100 バルブ開閉札のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特15-100 バルブ開閉札
    バルブ開閉札 特15-100
    バルブ開閉札 特15シリーズ
    特15-137 アルミバルブ開閉札
    特15-136 アルミバルブ開閉札
    100x100mm ボンベ札
    メーカーアズワン日本緑十字社東京硝子器械アズワンアズワンエスコ
    通常価格1,3111,100402 -3243301,680
    通常出荷日4日目4日目6日目〜1日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト