17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ 61-3399-46

バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
2,263
税込単価
2,489
通常出荷日:1日目

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

詳細を確認
  • 入数
    10枚1組
  • サイズ
    55×40×1mm

型番:

61-3399-46
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3399-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリエチレンテレフタラート(PET)
表示内容
その他
仕様
ラミネート加工・Φ3.5穴×1・上部ハトメ付・両面印刷
材質詳細
-
入数
10枚1組
表示内容
-
サイズ
55×40×1mm
表示内容詳細
常時開(赤)
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 表示内容

  • 仕様

  • 材質詳細

  • 表示内容

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3399-46

商品タイプ

材質(本体)

表示内容

仕様

材質詳細

表示内容

表示内容詳細

最小発注数量
安全標識
ポリエチレンテレフタラート(PET)
その他
ラミネート加工・Φ3.5穴×1・上部ハトメ付・両面印刷
-
-
常時開(赤)
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263
( 2,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズの型番61-3399-46のページです。 型番61-3399-46に関する仕様情報を記載しております。
バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ
バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B
バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18C
バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ
バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ
バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格2,2632,4212,4212,2002,200680
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜8日目〜8日目
入数10枚1組--10枚1組10枚1組2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。)
サイズ55×40×1mm--60×40×1mm60×40×1mm60×40×1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト