17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 手旗 61-3398-84

アズワン 手旗

通常単価(税別)
922
税込単価
1,014
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて丈夫です。商品詳細種別:白、緑、黄、赤材質:布サイズ:300×420mm

詳細を確認
  • サイズ
    300×420mm

型番:

61-3398-84
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3398-84の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
材質詳細
-
サイズ
300×420mm
商品詳細種別
-
材質詳細
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 材質詳細

  • 商品詳細種別

  • 材質詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3398-84

商品タイプ

材質(本体)

材質詳細

商品詳細種別

材質詳細

最小発注数量
安全標識
その他
-
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・軽くて丈夫です。
商品詳細種別:白、緑、黄、赤
材質:布
サイズ:300×420mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン 手旗の型番61-3398-84のページです。 型番61-3398-84に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 手旗のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 手旗
日本緑十字 手旗
バルブ開閉札 「調整中」
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ
アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格922683 -2,420300 -327 -640
通常出荷日1日目1日目8日目〜1日目1日目1日目
サイズ300×420mm-55×40×1mm50mm丸×1mm50mm角×1mm80mm丸×1mm

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト