17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GR104 短冊型一般標識 61-3389-09

GR104 短冊型一般標識

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・表示内容:医薬用外毒物・材質:硬質エンビ・サイズ:360×120×1mm・ラミネート加工...

詳細を確認

    型番:

    61-3389-09
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3389-09
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    600
    ( 660 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:医薬用外毒物
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:360×120×1mm
    ・ラミネート加工
    ・GR104

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GR104 短冊型一般標識の型番61-3389-09のページです。 型番61-3389-09に関する仕様情報を記載しております。
    GR104 短冊型一般標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GR104 短冊型一般標識
    短冊型一般標識 「医薬用外毒物」 GR104
    短冊型一般標識
    GR105 短冊型一般標識
    GR102 短冊型一般標識
    GR187 短冊型一般標識
    メーカーアズワン日本緑十字社エスコアズワンアズワンアズワン
    通常価格600448600600556596
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト