17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NMG-4 ノンマグスーパープレート 61-3387-94

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NMG-4 ノンマグスーパープレート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3387-94

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。
・平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
・こんな場所にご使用ください。樹脂:エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc. 金属:スチール・アルミ・ステンレス etc. 壁面:壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc.
・付着面の汚れ・油分・水分を拭き取ってから貼り付けて下さい。
・水気があると、粘着力が無くなります。
・布地への貼り付けはできません。
【商品仕様】
・表示内容:作業中 運転禁止
・材質:ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
・サイズ:190×90×1mm
・NMG-4

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト