17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

船1404 船舶用標識 61-3386-78

船1404 船舶用標識

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:高電圧・材質:硬質エンビ・サイズ:110×300×1mm・ラミネート加工・3m...

詳細を確認

    型番:

    61-3386-78
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3386-78の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3386-78
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    740
    ( 814 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:高電圧
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:110×300×1mm
    ・ラミネート加工・3mmφ穴×4
    ・フネ1404

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    船1404 船舶用標識の型番61-3386-78のページです。 型番61-3386-78に関する仕様情報を記載しております。
    船1404 船舶用標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    船1404 船舶用標識
    船舶用標識
    船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー
    道路標識(構内用)
    禁止標識 コーン用ステッカー
    屋外用サインラベル(インクジェット用)・マグネットセット
    メーカーアズワン日本緑十字社ユニットユニットユニットエーワン
    通常価格740435 -2,95710,357 -370 -1,660
    通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト