17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機4D 有機溶剤種別標識 61-3383-66

有機4D 有機溶剤種別標識

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:8日目

【特長】・有機溶剤中毒予防規則 第25条・事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる...

詳細を確認

    型番:

    61-3383-66
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3383-66
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,600
    ( 1,760 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・有機溶剤中毒予防規則 第25条
    ・事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
    【商品仕様】
    ・表示内容:第三種有機溶剤等
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:600×300×1mm
    ・表印刷 注意事項標識と合わせてご利用ください。
    ・ユウキ4D

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    有機4D 有機溶剤種別標識の型番61-3383-66のページです。 型番61-3383-66に関する仕様情報を記載しております。
    有機4D 有機溶剤種別標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    有機4D 有機溶剤種別標識
    有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」有機4D
    有機3C 有機溶剤種別標識
    有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2B
    有機溶剤種別標識 「第二種有機溶剤等」 3C
    有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9I
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格1,6001,6001,6001,6001,4251,600
    通常出荷日8日目2日目1日目2日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト