17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザステッカー標識 レーザC-3R 61-3381-44

レーザステッカー標識 レーザC-3R【10個入り】

通常単価(税別)
1,908
税込単価
2,099
通常出荷日:1日目

【特長】・レーザ製品の安全基準 JIS C 6802-2005・【適用範囲】 この規格は、レーザ製品の...

詳細を確認
  • 入数
    10枚1組

型番:

61-3381-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3381-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリエチレンテレフタラート(PET)
表示内容
その他
材質詳細
-
入数
10枚1組
表示内容
-
サイズ
小(52×105mm)
表示内容詳細
レーザ放射 ビームの被ばくを避けること クラス3Rレーザ製品

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 表示内容

  • 材質詳細

  • 表示内容

  • サイズ

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3381-44

商品タイプ

材質(本体)

表示内容

材質詳細

表示内容

サイズ

表示内容詳細

最小発注数量
安全標識
ポリエチレンテレフタラート(PET)
その他
-
-
小(52×105mm)
レーザ放射 ビームの被ばくを避けること クラス3Rレーザ製品
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,908
( 2,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ製品の安全基準 JIS C 6802-2005
・【適用範囲】 この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。
・【目的】1.2.1 レーザ放射の安全な動作レベルを示し、 かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。
・ 1.2.2 適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、 かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。
・ 1.2.3 標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザステッカー標識 レーザC-3Rの型番61-3381-44のページです。 型番61-3381-44に関する仕様情報を記載しております。
レーザステッカー標識 レーザC-3Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザステッカー標識 レーザC-3R
レーザ標識 レーザC-3R(小)
レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2レーザ製品」 レーザC-2
レーザステッカー標識 「クラス1レーザ製品」 レーザC-1
レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス1Mレーザ製品」 レーザC-1M
クレーン標識 「東 西 南 北」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,9082,1161,8572,0001,85714,526 -
通常出荷日1日目1日目8日目10日目19日目8日目
入数10枚1組-10枚1組10枚1組10枚1組4枚1組
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト