17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(安全・安全衛生) 「整理整頓」 61-3380-78

JIS安全標識(安全・安全衛生) 「整理整頓」

通常単価(税別)
1,544
税込単価
1,698
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格に基づく安全標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

    型番:

    61-3380-78
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3380-78の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    安全標識
    材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
    表示内容
    その他
    仕様
    表印刷・Φ3穴×4
    材質詳細
    -
    表示内容
    -
    サイズ
    L(450×300×1mm)
    表示内容詳細
    整理整頓

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 材質(本体)

    • 表示内容

    • 仕様

    • 材質詳細

    • 表示内容

    • サイズ

    • 表示内容詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3380-78

    商品タイプ

    材質(本体)

    表示内容

    仕様

    材質詳細

    表示内容

    サイズ

    表示内容詳細

    最小発注数量
    安全標識
    塩化ビ二―ル(PVC)
    その他
    表印刷・Φ3穴×4
    -
    -
    L(450×300×1mm)
    整理整頓
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,544
    ( 1,698 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS規格に基づく安全標識です。
    ・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「整理整頓」の型番61-3380-78のページです。 型番61-3380-78に関する仕様情報を記載しております。
    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「整理整頓」のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「整理整頓」
    JIS規格安全標識(2ヶ国語仕様) 300×225mm エンビ
    JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」
    JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」
    JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 39シリーズ
    レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,5441,065 -976 -1,068 -976 -1,050 -
    通常出荷日1日目1日目〜8日目〜8日目〜8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト