17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告) 「感電注意」 61-3380-71

JIS安全標識(警告) 「感電注意」

通常単価(税別)
1,314
税込単価
1,445
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格に基づく安全標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

型番:

61-3380-71
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3380-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
感電注意
仕様
表印刷・Φ3穴×4
材質詳細
-
サイズ
S(450×225×1mm)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 仕様

  • 材質詳細

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3380-71

商品タイプ

材質(本体)

仕様

材質詳細

サイズ

最小発注数量
安全標識
塩化ビ二―ル(PVC)
表印刷・Φ3穴×4
-
S(450×225×1mm)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314
( 1,445 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に基づく安全標識です。
・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告) 「感電注意」の型番61-3380-71のページです。 型番61-3380-71に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告) 「感電注意」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告) 「感電注意」
JIS安全標識(警告)「感電注意」 JA-235S
JIS安全標識(警告) 「感電注意」 JA-235L
JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」
JIS安全標識(禁止・防火) 「火気厳禁」
JIS安全標識(作業に対する指示を示す標識) 「保護具着用」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格1,3141,4031,6851,0681,0321,065 -
通常出荷日4日目4日目6日目1日目4日目1日目
表示内容感電注意その他その他立入禁止火気厳禁保護具着用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト