17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 39シリーズ

JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 39シリーズ

通常単価(税別)
9761,430
税込単価
1,0741,573
通常出荷日:8日目

硬質エンビ製のJIS規格の安全標識になります。表示内容は「危険 高電圧」のです。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

最小発注数量
L(450×300×1mm)
2個
S(300×225×1mm)
2個
L(300×450×1mm)
2個
S(225×300×1mm)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
8日目
976
( 1,074 )
8日目
1,430
( 1,573 )
8日目
976
( 1,074 )
8日目

詳細情報

基本情報

硬質エンビ製のJIS規格の安全標識になります。
表示内容は「危険 高電圧」のです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 39シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 39シリーズ
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219S
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203S
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワン
通常価格976-1,6691,0889771,419976 -
通常出荷日8日目1日目4日目1日目1日目8日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)--塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他高電圧その他その他高電圧その他
仕様表印刷・Φ3穴×4----表印刷・Φ3穴×4
表示内容詳細危険 高電圧----担架
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト