17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼れるカードケース 36505シリーズ

貼れるカードケース 36505シリーズ

通常単価(税別)
1,1791,667
税込単価
1,2971,834
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・簡単差し替え!クリアで丈夫。・差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 種類

    • サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    種類

    サイズ

    最小発注数量
    その他
    貼れるカードケース
    内寸/252×197mm、外寸/272×207mm
    1個
    その他
    貼れるカードケース
    内寸/292×225mm、外寸/312×235mm
    4個
    その他
    貼れるカードケース
    内寸/360×272mm、外寸/380×282mm
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,179
    ( 1,297 )
    4日目
    1,307
    ( 1,438 )
    1日目
    1,667
    ( 1,834 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単差し替え!クリアで丈夫。
    ・差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。
    ・特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    貼れるカードケース 36505シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    貼れるカードケース 36505シリーズ
    貼れるカードケース
    KS-D スチールケース
    3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用
    昇降式ホワイトボード UDSシリーズ
    マジシリーズ 壁掛無地ホワイトボード
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社スリーエムジャパントラスコ中山馬印
    通常価格1,179-1,200 -1,912477119,657 -26,691
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目8日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト