ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カール事務器 キーボックス(コンパクトタイプ) |
|
ダイケン キーボックス |
|
エスコ キーボックス(可変ダイヤルロック式) |

【特長】
・便利なデジタルタイプの数字が身近になった!
・マグマックは数字を構成する7枚のピースを指で表から裏、裏から表へ反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられる表示板です。もう書き換えや差替え、カードの保管といったわずらわしさから解放されました。シンプル&ローコスト。しかも視覚効果は電子式と同じです。
【商品仕様】
・材質:本体/アクリル、裏面/スチール、数字ピース/マグネット
・サイズ:300×180mm(板面)
・裏面接着テープ付
・マグマック(ダイ)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25X25mm
0通常価格(税別):1,213円

ユニット
ベニヤ板
5通常価格(税別):1,112円~

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):15,120円

トラスコ中山
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)
0通常価格(税別):9,924円~

日学
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
0通常価格(税別):12,980円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

エスコ
1030x760mm 安全掲示板
0通常価格(税別):10,300円