17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

差B 氏名標識(スチールタイプ) 61-3385-27

差B 氏名標識(スチールタイプ)

通常単価(税別)
1,886
税込単価
2,075
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示内容:火元責任者 副 正・材質:スチール・サイズ:300×100×0.5mm・3.5...

詳細を確認

    型番:

    61-3385-27
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3385-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3385-27
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,886
    ( 2,075 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:火元責任者 副 正
    ・材質:スチール
    ・サイズ:300×100×0.5mm
    ・3.5mmφ穴×4・名札差込み式・白札付・山型
    ・サシB

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    差B 氏名標識(スチールタイプ)の型番61-3385-27のページです。 型番61-3385-27に関する仕様情報を記載しております。
    差B 氏名標識(スチールタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    差B 氏名標識(スチールタイプ)
    氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式
    名200 氏名標識(樹脂タイプ)
    名516 氏名標識(樹脂タイプ)
    名203 氏名標識(樹脂タイプ)
    プラカードポールBタイプ 横
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンTOKISEI
    通常価格1,8861,972 -60855065010,514 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト