17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ビニールリボン 61-3426-22

アズワン ビニールリボン【10個入り】

通常単価(税別)
668
税込単価
735
通常出荷日:1日目

【特長】・ビニール製リボン(胸章)です。・色:白、緑、黄、赤、青をお取り揃え。・材質:軟質エンビ・入数...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワッペン
  • 材質
    軟質エンビ
  • 入数
    10本1組
  • 仕様
    安全ピン付
  • サイズ
    120×25×0.4mm

型番:

61-3426-22
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3426-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワッペン
材質
軟質エンビ
入数
10本1組
仕様
安全ピン付
サイズ
120×25×0.4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3426-22

最小発注数量
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668
( 735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール製リボン(胸章)です。
・色:白、緑、黄、赤、青をお取り揃え。
・材質:軟質エンビ
・入数:10本1組
・仕様:安全ピン付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン ビニールリボンの型番61-3426-22のページです。 型番61-3426-22に関する仕様情報を記載しております。
アズワン ビニールリボンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ビニールリボン
日本緑十字 ビニールリボン
ビニール製リボン (胸章)
アズワン 腕章名札
ビニールワッペン
ゴム腕章 「作業責任者」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格668665649 -521305 -2,601
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプワッペンワッペンワッペン腕章ワッペン腕章
材質軟質エンビ--表示面/PVC軟質エンビポリエステル・天然ゴム
入数10本1組-----
仕様安全ピン付--長さ調整ゴムバンド・中紙付・上部安全ピン付安全ピン付-
サイズ120×25×0.4mm--外寸/86×150mm、表示面/78×114mm90×60×0.7mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト