ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
カーボーイ 安心クッション コーナー用 大 |
|
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし(クリア) |

【商品仕様】
・表示内容:安全衛生責任者
・材質:軟質エンビ
・サイズ:90×60×0.7mm
・ラミネート加工・安全ピン付
・ムネ4

アズワン
アズワン 腕章名札
【商品仕様】材質:表示面/PVC。サイズ:(外寸)86×150mm(表示面)78×114mm。長さ調整ゴムバンド 中紙付(中紙サイズ・74×105mm) 上部安全ピン付。腕にぴったりフィット! 作業を邪魔しません。NF-719-BL
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
4.4通常価格(税別):631円~

ミスミ
安全クッション コーナー用
4.3通常価格(税別):2,460円~