17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-3424-20
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3424-20の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3424-20
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:安全パトロール
・材質:軟質エンビ
・サイズ:(A)90×360mm
・ラミネート加工・ヒモ・上部安全ピン付
・ワンショウ-12A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

腕章-12Aの型番61-3424-20のページです。 型番61-3424-20に関する仕様情報を記載しております。
腕章-12Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕章-12A
腕章「安全パトロール」
腕章-8A
腕章-22A
腕章-42A
腕章-15A
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格930929 -862863871863
通常出荷日8日目1日目〜4日目1日目4日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト