17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エースキーボックス KC
杉田エース
はしご(アルミ製)
エスコ
エースキーボックス KD
杉田エース
腕章-8A 61-3424-16

腕章-8A

通常単価(税別)
862
税込単価
948
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示内容:安全委員・材質:軟質エンビ・サイズ:(A)90×360mm・ラミネート加工・ヒ...

詳細を確認

    型番:

    61-3424-16
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3424-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3424-16
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    862
    ( 948 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:安全委員
    ・材質:軟質エンビ
    ・サイズ:(A)90×360mm
    ・ラミネート加工・ヒモ・上部安全ピン付
    ・ワンショウ-8A

    商品担当おすすめ

    • アズワン 腕章名札 画像

      アズワン

      アズワン 腕章名札

      【商品仕様】材質:表示面/PVC。サイズ:(外寸)86×150mm(表示面)78×114mm。長さ調整ゴムバンド 中紙付(中紙サイズ・74×105mm) 上部安全ピン付。腕にぴったりフィット! 作業を邪魔しません。NF-719-BL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    腕章-8Aの型番61-3424-16のページです。 型番61-3424-16に関する仕様情報を記載しております。
    腕章-8Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    腕章-8A
    腕章「安全委員」
    胸8 ビニールワッペン
    腕章-15A
    腕章-12A
    腕章-42A
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格862929 -454863930871
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト