ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

バリアフェンス オレンジ

バリアフェンス オレンジ 61-9939-50
通常単価(税別)
17,100
税込単価
18,810
通常出荷日:8日目

【特長】・道路工事や通路の確保、敷地の囲いなどで幅広く利用いただけるメッシュ生地のフェンスです。・軽量...

詳細を確認

型番:

61-9939-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9939-50の仕様・寸法情報

オレンジ
材質
HDPE
-
サイズ
幅1000mm×50m巻
重量
約5kg
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:355022
  • 材質:HDPE
  • サイズ:幅1000mm×50m巻
  • 重量:約5kg
  • 色:オレンジ

型番リスト

表示件数
型番
61-9939-50

最小発注数量
オレンジ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,100
( 18,810 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路工事や通路の確保、敷地の囲いなどで幅広く利用いただけるメッシュ生地のフェンスです。
・軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアフェンス オレンジの型番61-9939-50のページです。 型番61-9939-50に関する仕様情報を記載しております。
バリアフェンス オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアフェンス オレンジ
バリアフェンス(1050シリーズ)
DBフェンス
プラケード(1000×350×580)
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
看板ウエイト
メーカーアズワン日本緑十字社伝蔵ミツギロン工業ユニット三甲
通常価格17,10017,9991,195 -5,69631,8867,238
通常出荷日8日目5日目9日目1日目6日目8日目
材質HDPE-----
サイズ幅1000mm×50m巻-----
重量約5kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト