17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

工事幕3(3面式) バリケード

工事幕3(3面式) バリケード 61-3428-69
通常単価(税別)
30,620
税込単価
33,682
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・材質:幕/布、枠/スチール・サイズ:(1面)800×1000mm・3面式 2面式・3面式...

詳細を確認

型番:

61-3428-69
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3428-69
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,620
( 33,682 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:幕/布、枠/スチール
・サイズ:(1面)800×1000mm
・3面式 2面式・3面式があります。
・工事幕(マンホール屏風)
・コウジマク3(3メンシキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工事幕3(3面式) バリケードの型番61-3428-69のページです。 型番61-3428-69に関する仕様情報を記載しております。
工事幕3(3面式) バリケードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事幕3(3面式) バリケード
GC工事幕
伸縮式バリケード
バリケード・折畳式
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
メーカーアズワングリーンクロス日本緑十字社エスコエスコエスコ
通常価格30,62010,214 -53,8276,513 -8,915 -10,480
通常出荷日10日目7日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト