17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レッグ-Y レッグピカ 61-3422-93

レッグ-Y レッグピカ

通常単価(税別)
2,436
税込単価
2,680
通常出荷日:8日目

【特長】・激しい動きにも外れない、マジックテープの反射バンド。・マジックテープで止めるから、簡単でしか...

詳細を確認

    型番:

    61-3422-93
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3422-93の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3422-93
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,436
    ( 2,680 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・激しい動きにも外れない、マジックテープの反射バンド。
    ・マジックテープで止めるから、簡単でしかも通常の使用では外れません。
    ・柔らかい材質なので、腕や脚をはじめ、さまざまなところに装着できます。ジョギング、サイクリング時などのスポーツ安全用品としてもご利用ください。
    【商品仕様】
    ・材質:リフレクサイト使用
    ・入数:2本1組
    ・サイズ:20×400mm
    ・マジックテープ付
    ・レッグ-Y

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    レッグ-Y レッグピカの型番61-3422-93のページです。 型番61-3422-93に関する仕様情報を記載しております。
    レッグ-Y レッグピカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レッグ-Y レッグピカ
    反射安全ベスト LEDライト
    TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト
    安全ベスト
    メッシュゼッケン 32001シリーズ
    安全ベスト 表面V字/背面V字・X字
    メーカーアズワンウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山勝星産業アズワン日本緑十字社
    通常価格2,4363,1245,9821,7029,1672,976
    通常出荷日8日目4日目1日目〜7日目8日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました