17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

軟質プラスチック(450×1000mm)

軟質プラスチック(450×1000mm) 61-3429-22
通常単価(税別)
32,396
税込単価
35,636
通常出荷日:15日目

【特長】・歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

61-3429-22
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3429-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプクッション
材質
軟質塩化ビニール
グレー
幅×長さ (mm)
450×1000
重量
3.5kg
-
-

商品情報

61-3429-22

61-3429-23

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3429-22

最小発注数量
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,396
( 35,636 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します
・軟質素材なので曲げて収納設置・移動・運搬できます
・上下面の滑り止め凸部及び下面中央部の特殊形状により、横ズレ・スベリに強いケーブルマットです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軟質プラスチック(450×1000mm)の型番61-3429-22のページです。 型番61-3429-22に関する仕様情報を記載しております。
軟質プラスチック(450×1000mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟質プラスチック(450×1000mm)
PUクッションL字型(トラ柄)
丸型養生竹 千代丸
ガレージクッション
波型クッション スリムロール巻
PUクッションL字型
メーカーアズワンカーボーイエムエフマイストカーボーイカーボーイ
通常価格32,3967,0201,6611,1402,9613,786 -
通常出荷日15日目1日目1日目5日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプシートタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッションシートタイプクッションコーナタイプクッション
材質軟質塩化ビニールポリウレタン/スチールポリエチレン(PE)発泡ポリエチレンEVA樹脂ポリウレタン
幅×長さ (mm)450×1000125×100080~120×1700200×450600×90070×1000
重量3.5kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト