17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

トラソフトプロテクター

トラソフトプロテクター 61-3429-10
通常単価(税別)
118,219
税込単価
130,041
通常出荷日:15日目

屋外の照明設置等に最適なソフトタイプの配線ケーブル保護収納システムです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3429-10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3429-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
幅×長さ (mm)
190×5000
厚み(mm)
37
材質詳細
特殊プラスチック
耐荷重
1t
重量
12.6kg

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ幅×長さ (mm)厚み(mm)
61-3429-10その他クッション190×500037
61-3429-09その他クッション150×500027

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3429-10

幅×長さ (mm)

厚み(mm)

材質詳細

重量

最小発注数量
190×5000
37
特殊プラスチック
12.6kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,219
( 130,041 )
15日目

詳細情報

基本情報

屋外の照明設置等に最適なソフトタイプの配線ケーブル保護収納システムです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラソフトプロテクターの型番61-3429-10のページです。 型番61-3429-10に関する仕様情報を記載しております。
トラソフトプロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラソフトプロテクター
安全クッション L字型90cm
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
パーキングストップ カーストッパー
日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)
トラベニヤ シマベニヤ
メーカーアズワンミスミカーボーイCHECKERS日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格118,2194,120 -13520,993 -3,097 -19,327
通常出荷日15日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションシートタイプクッションその他クッション
耐荷重1t-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト