17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GPS-Yガードパッド(コーナータイプ) 61-3423-07

GPS-Yガードパッド(コーナータイプ)

通常単価(税別)
11,707円
税込単価
12,878円
通常出荷日:8日目

【特長】・硬質タイプのガードパッド・当て板を取り付けて、本体をセット。取り付けも簡単。・ガレージ建物の...

詳細を確認

    型番:

    61-3423-07
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3423-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3423-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,707円
    ( 12,878円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬質タイプのガードパッド
    ・当て板を取り付けて、本体をセット。取り付けも簡単。
    ・ガレージ建物の柱、壁などにご利用ください。
    ・鉄などに直接取り付ける場合は、ドリルビスをご使用ください。ドリルビスに関しましては、お気軽にお問い合せください。
    【商品仕様】
    ・材質:本体/軟質エンビ、当て板/硬質エンビ
    ・サイズ:65×65×13mm
    ・エンドキャップ2個付・コンクリートビス6個付 両面テープ(仮止め用)・取付手順書付 GPSシリースLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。
    ・長さ:1000mm コンクリートビス (6個付属)
    ・GPS-Y

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GPS-Yガードパッド(コーナータイプ)の型番61-3423-07のページです。 型番61-3423-07に関する仕様情報を記載しております。
    GPS-Yガードパッド(コーナータイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GPS-Yガードパッド(コーナータイプ)
    コーナー用ガードパッド
    GPS-Iガードパッド(コーナータイプ)
    GPS-HYガードパッドH型鋼対応タイプ
    ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)
    ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格11,707円9,250円11,707円4,229円2,784円 -10,046円
    通常出荷日8日目1日目8日目8日目4日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました